Medição de nível em recipientes para coleta de poeira para produção de cal

Meça com precisão os níveis de poeira calcária coletados para minimizar a liberação indesejada no meio ambiente

Level Measurement in Dust Collection Bins for Limestone Production

Monitoramento de nível contínuo com tecnologias de radar e nível pontual

O calcário é transportado da mina para a planta e passa por britagem e peneiramento primário. A britagem e a classificação do calcário podem gerar muita matéria particulada ou poeira. Esse material é coletado em vários pontos do processo para minimizar a liberação de emissões da planta. A partícula da poeira coletada é muito seca, fina e leve, dificultando a medição precisa do material.