Medição de nível em aplicações de lixiviação​

Melhore a eficiência da lixiviação e a visibilidade do processo com medição de nível confiável em operações de lixiviação em pilha.

Heap Leaching - Level Measurement

Visão geral da aplicação​

A lixiviação em pilha é usada para extrair minerais valiosos aplicando soluções químicas em pilhas de minério. Uma medição de nível confiável ajuda a monitorar a distribuição de ácido, detectar inundações e linhas obstruídas e melhorar a visibilidade em grandes instalações de pilhas de lixiviação. O monitoramento wireless pode reduzir os requisitos de cabeamento e simplificar a implantação em áreas remotas.​

 

Principais desafios

  • Detecte inundações, linhas obstruídas e distúrbios no processo em grandes pilhas de lixiviação.​
  • Instale e mantenha a instrumentação em longas distâncias e terrenos difíceis.​

  • Monitora a distribuição de ácido em todas as operações de lixiviação em pilha.​
  • Ajuda a detectar linhas obstruídas, inundação e riscos de instabilidade da plataforma.​
  • Permite o monitoramento remoto em grandes sites, ao mesmo tempo em que reduz a fiação e as inspeções em campo.​

  • Radar sem contato para medição confiável em condições de névoa e vapor​
  • Radar de onda guiada para monitoramento contínuo de líquidos de processo​
  • Medição de nível wireless para implantação simplificada em pilhas de lixiviação remotas​

Perguntas frequentes​

A medição de nível ajuda a monitorar soluções de lixiviação, distribuição de ácidos e condições do processo em todas as operações de lixiviação em pilha. Ela também pode ajudar a identificar inundações e linhas obstruídas antes que afetem a produção.​

Ela proporciona visibilidade das condições críticas do processo que afetam a recuperação de metais, a eficiência operacional e a segurança do site.​

A instrumentação wireless reduz a necessidade de escavação, cabeamento e infraestrutura adicional em grandes instalações de lixiviação em pilha.​

Uma medição confiável ajuda os operadores a monitorar a distribuição da solução e identificar condições que podem reduzir o desempenho da recuperação.​

O radar sem contato wireless e o radar de onda guiada wireless são comumente usados, dependendo se a aplicação requer medição contínua da superfície ou monitoramento de processo/interface.​

Grandes instalações de mineração geralmente tornam a fiação tradicional cara e difícil de instalar. As tecnologias wireless podem simplificar a implantação ao mesmo tempo que melhoram a visibilidade do processo.​