Medição de nível em caixas de armazenamento e dimensionamento para produção de talco

Meça com precisão os níveis de talco nas caixas de dimensionamento e armazenamento, mesmo em superfícies irregulares, com poeira e enchimento e esvaziamento rápidos.

Level Measurement in Sizing and Storage Bins for Talc Production

O radar sem contato supera condições desafiadoras e empoeiradas

Enquanto o talco se move pelo processo de trituração e moagem, há tanques de retenção para quantidades menores de talco à medida que ele é dimensionado e classificado para as próximas etapas do processo. Ao longo desses estágios, o minério de talco é empoeirado e tem superfícies irregulares, e os tanques podem encher e esvaziar rapidamente. Essas condições tornam particularmente desafiador obter uma medição de nível precisa do conteúdo do recipiente. A instalação de chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.