Evite interrupções dispendiosas com tecnologias de radar e nível pontual
Após a calcinação, a cal viva sai do forno em grumos, grãos e pó. A cal viva, tanto em pó quanto em grãos, é armazenada em silos antes de ser enviada para várias aplicações. Tanto o pó quanto os grãos da cal viva geram uma grande quantidade de poeira durante os processos de enchimento e esvaziamento. Ela também tende a ficar pegajosa, criando vazios e acúmulo nas paredes do silo. Os operadores precisam monitorar e controlar o nível real do material restante no silo para evitar interrupções nos cronogramas de entrega ou no processo de produção.