Usando o poder das soluções avançadas para otimizar o uso de floculantes
Nas operações de mineração, o uso de floculantes é essencial para otimizar a recuperação e recirculação da água do fluxo de resíduos. O processo de batelada para floculação envolve dosagem e mistura precisas do agente químico. Rotineiramente, as operações de mineração enfrentam desafios nesse sentido. Manter concentrações consistentes de agentes dosadores e taxas de dosagem pode ser um desafio. Infelizmente, variações nas características do floculante, desgaste do equipamento e complexidades operacionais muitas vezes resultam em ineficiências e controle de processo abaixo do ideal. A instrumentação de medição da Emerson fornece uma solução confiável para enfrentar esses desafios. Com sensores avançados, capacidades de medição precisas e sistemas de controle intuitivos, a instrumentação da Emerson permite que os operadores otimizem o processamento em batelada de floculantes na mineração. Ao utilizar a instrumentação de medição da Emerson, as instalações de mineração podem alcançar maior eficiência operacional, melhor controle de processos e maximizar os benefícios do uso de floculantes.