Instrumentação de medição de eluição contínua na extração de ouro do carbono

Medição das taxas de vazão, temperatura e pH para garantir o desempenho ideal do processo de eluição de ouro

Measurement Instrumentation of continuous elution in gold extraction from carbon

Remova metais preciosos adsorvidos do carbono ativado com eficácia

Os tanques de eluição são um componente vital no setor de mineração para a recuperação contínua de metais preciosos, como o ouro. Esses tanques desempenham um papel crucial ao facilitar a separação de metais preciosos adsorvidos pelo carvão ou resina. Os tanques de eluição normalmente consistem em recipientes cilíndricos equipados com elementos de aquecimento e agitadores para facilitar a dessorção de metais preciosos adsorvidos pelas partículas de carvão ou resina. Operadores em locais de mineração frequentemente encontram vários pontos problemáticos durante a operação de tanques de eluição. Alguns desses desafios incluem controle de temperatura ineficiente, agitação inadequada, distribuição desigual de vazão e dificuldades no monitoramento de parâmetros críticos, como pH, para manter o desempenho ideal. Ao aproveitar a instrumentação de medição da Emerson, os operadores de mineração podem aumentar a eficiência, superar os desafios operacionais e garantir a recuperação ideal de metais preciosos.