Supere os desafios da flotação com instrumentos de medição inovadores

Separar eficientemente minerais valiosos de materiais indesejados da ganga

Overcome Challenges in Flotation with Innovative Measurement Instrumentation

Otimizando o processo de flotação e aprimorando a recuperação de minerais

A flotação é um método amplamente utilizado no setor de mineração para separar minerais valiosos dos materiais de ganga. A medição depende de variáveis-chave, como pH, nível de espuma, vazão de ar comprimido e a dosagem do reagente é crucial para otimizar o processo de flotação e alcançar a recuperação máxima de minerais. Os instrumentos de medição convencionais muitas vezes enfrentam desafios em condições operacionais severas, como acúmulo de espuma, entupimento do bujão de ar comprimido e interferência de sinal. Para superar esses desafios, a os instrumentos de medição da Emerson oferecem soluções robustas e confiáveis projetadas especificamente para aplicações de flotação. A Instrumentação de medição da Emerson, com sensores avançados e análise inteligente, oferece dados precisos e em tempo real. Isso capacita os operadores a tomarem decisões informadas e otimizarem o processo de flotação, melhorando a recuperação de minerais e a excelência operacional.