Fortaleça o aço verde à base de carvão com insights confiáveis do processo
O aço verde à base de carvão depende do controle preciso do combustível, dos gases redutores, da água e das emissões, uma vez que os produtores integram a captura e armazenamento de carbono ou a substituição parcial do biocarvão. A instrumentação de medição da Emerson ajuda os operadores a monitorar a vazão, a temperatura, a pressão, o nível e a composição do gás em processos críticos. Dados confiáveis e em tempo real podem apoiar processos mais completos de combustão e redução de minério, melhorar o desempenho da captura de carbono, identificar a variabilidade do processo e ajudar a proteger os equipamentos e o pessoal. Com melhor visibilidade em aplicações exigentes, as siderúrgicas podem reduzir o desperdício, manter a qualidade do produto e avançar nas metas de descarbonização sem sacrificar a eficiência operacional.