Manutenção da temperatura operacional da água de arrefecimento na mineração
Algumas etapas do processamento mineral na mineração geram uma enorme quantidade de calor, que precisa ser dissipada para manter a operação segura e eficiente dos equipamentos. A instrumentação precisa da medição da água de resfriamento garante que o sistema de resfriamento esteja operando de maneira ideal, evitando danos potenciais ao equipamento e incidentes de segurança. O circuito de água de resfriamento é responsável por remover o calor dos fluidos do processo, como óleo e tubos ácidos, usando água de resfriamento que tem uma temperatura significativamente mais baixa. É importante monitorar a temperatura e a vazão do fluido do processo e da água de resfriamento para garantir que o processo de transferência de calor seja otimizado. Sem uma instrumentação confiável, seria difícil manter uma temperatura operacional consistente e garantir uma operação de mineração segura e eficiente. As soluções de instrumentação de medição da Emerson ajudam a manter a produção, evitar a falha dos equipamentos e reduzir custos.