Meça com facilidade a vazão e a concentração de ácido sulfúrico
As plantas de ácido sulfúrico são elementos críticos de sites de mineração, quando aplicáveis. Os operadores encontram uma série de desafios quando se trata de gerenciar essas plantas auxiliares. Manter níveis ideais de temperatura, monitorar as taxas de vazão e controlar as pressões são apenas algumas das complexidades que eles enfrentam. Problemas com os níveis do tanque de armazenamento, vazão de ácido e flutuações de temperatura podem impactar a eficiência e a segurança das plantas de ácido sulfúrico. Para enfrentar esses desafios, os operadores de mineração estão cada vez mais recorrendo a soluções avançadas, incluindo sensores de vazão de oxigênio, sensores de temperatura e sensores de pressão. Ao fornecer dados em tempo real, esses sensores permitem que os operadores tomem decisões informadas e otimizem o desempenho da planta. A instrumentação de medição da Emerson permite que os operadores superem de maneira proativa os desafios e impulsionem uma maior eficiência e segurança na operação da planta de ácido sulfúrico.