Monitore a pressão da tubulação sem pontos cegos
As tubulações de lama são difíceis de monitorar porque partículas abrasivas, densidade variável e longas distâncias de transporte criam condições de vazão instáveis. O comportamento da pressão nem sempre é rastreado ao longo da linha completa, portanto, bloqueios, acúmulos e vazamentos podem ocorrer sem aviso prévio. A instalação de instrumentação com fio em grandes sites de mineração aumenta o custo e muitas vezes limita a cobertura de medição, deixando os operadores com lacunas na visibilidade. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount fecham essas lacunas permitindo o monitoramento de pressão em vários pontos ao longo das tubulações de lama sem cabeamento. Instalados na descarga da bomba e nas principais seções da tubulação, eles fornecem dados de pressão em tempo real que refletem as mudanças de vazão e a resistência. Os operadores podem detectar restrições, identificar vazamentos e responder a condições anormais mais cedo. Ao expandir o monitoramento de pressão em sistemas de transporte de lama, os transmissores de pressão wireless da Rosemount melhoram a confiabilidade do gasoduto, reduzem o tempo de inatividade e suportam operações de mineração mais seguras e eficientes.