Maximize com segurança a produção de calor
A geração de calor eficiente é essencial para o máximo aproveitamento em energia nos seus processos de refino. Baixos níveis de oxigênio criam ambientes perigosos com combustível em excesso no processo de refino. A combustão subestequiométrica traz outros riscos de possivelmente desarmar o aquecedor ou até mesmo causar danos a ele. Embora altos níveis de oxigênio forneçam uma margem adicional de operação segura do aquecedor, eles afetam negativamente a eficiência térmica e a conformidade ambiental. Otimizar seus níveis de oxigênio com um analisador de oxigênio Rosemount (TM) garantirá a produção máxima de calor e condições seguras do processo.