Meça com precisão as taxas de vazão em aplicações criogênicas
O trecho reto disponível em trailers para a transferência de gases em condições criogênicas geralmente é muito pequeno e um produto de medição de vazão em aplicações de alta temperatura com um pequeno trecho reto é necessário. Além disso, a operação criogênica pode atingir –310 °F/–190 °C com variações na densidade dos fluidos de nitrogênio, argônio e oxigênio. O uso de uma Rosemount 1595 Placa de orifício de condicionamento emparelhada com um transmissor SMV 3015 é ideal para esta aplicação. A 1595 é ideal para os requisitos de seção de trecho reto pequeno e, através da montagem remota entre a placa de condicionamento e o transmissor, ela pode suportar aplicações criogênicas extremas negativas.