Detecção de gás e chamas em instalações de GNL

Soluções de segurança para detecção de gás e de chamas para o setor de petróleo e gás

LNG Tanks at the Port of Barcelona

Detecção de gás e chamas rápida e confiável

Vários processos são usados para produzir gás natural liquefeito (GNL) e todos eles envolvem refrigerar o gás e expandi-lo para transformá-lo em um líquido criogênico. Derramamentos, vazamentos e explosão subsequente são riscos em todas as etapas operacionais da produção de GNL, desde a compressão e odorização até o armazenamento e distribuição. Embora o líquido criogênico não seja inflamável, se o GNL aquecer e vaporizar no ar, ele poderá formar uma nuvem crescente de gás metano apresentando um risco de ignição. Em uma área contida, isso pode levar a uma explosão. A presença de refrigerantes também requer detecção de gases tóxicos em instalações de GNL, para proteger o pessoal contra danos. Gases e chamas, como butano, propano e metano, devem ser detectados em áreas de armazenamento, do compressor e de enchimento. Devido à alta inflamabilidade do gás, a detecção rápida e confiável é fundamental. As soluções de detecção de gás e chamas da Rosemount™ são ideais para monitorar e detectar vazamentos de gás e chamas em instalações de GNL.