Controle de volume confiável com sistema de monitoramento de tanque de baixo custo
O óleo de cozinha usado é uma matéria-prima valiosa na produção de biodiesel e de outros combustíveis sustentáveis. Os óleos de cozinha usados podem apresentar desafios no armazenamento e manuseio devido ao teor de impurezas e água, e podem se solidificar em baixas temperaturas.
O sistema de monitoramento de tanques Rosemount compreende a instrumentação da medição, componentes de rede e software para um gerenciamento de inventário confiável ao armazenar óleo de cozinha usado e outras matérias-primas de biocombustíveis, como graxa, sebo e éster metílico de ácido graxo (FAME). O sistema conecta uma faixa de transmissores de nível, temperatura e pressão para encontrar a solução certa para cada tanque e lida com desafios de medição como densidade variável, sujeira e vapor de água. Com uma infraestrutura de rede eficiente que usa um barramento digital de cabo único e/ou comunicação wireless, o custo de instalação é menor. O software do operador, por sua vez, fornece uma visão geral em tempo real do inventário de tanques, deixando de lado a medição manual e aumentando a produtividade.