Soluções de medição de nível para separadores bifásicos

Tecnologia confiável de medição de nível para otimizar processos de separação

Level Measurement Solutions for 2-Phase Separators

Maximize a eficiência do processo de separação com tecnologia de nível precisa

Separadores bifásicos são usados para separar fluidos de hidrocarbonetos em dois componentes: óleo e água. O processo de separação requer uma medição precisa e confiável para evitar transferência e transporte, o que, por sua vez, afeta a eficiência do processo. O uso de equipamentos de medição também pode ajudar a identificar quando altos níveis de sedimentos são coletados na base do recipiente para evitar que entradas sejam obstruídas por sedimentos sugados pelas linhas e pelas bombas. Isso pode ser feito por meio da instalação do Rosemount 5300 Radar de onda guiada com uma única sonda de condutor diretamente montada ou em uma câmara, emparelhada com um Rosemount 2140 Detector de nível para medição de nível de pontual e monitoramento de qualquer presença de areia e/ou lama no fundo do recipiente.