Maximize a eficiência do processo de separação com tecnologia de nível precisa
Separadores trifásicos são usados para separar fluidos de hidrocarbonetos em três componentes: gás, óleo e água. O processo de separação requer uma medição de nível contínua precisa e confiável para evitar o arraste demais ou de menos pelo qual o líquido livre sai com a fase gasosa, afetando a eficiência do processo. O arraste demais pode significar que o nível de líquido dentro do separador é muito alto. Isso pode ser evitado usando tecnologia de radar de onda guiada, como o transmissor de nível com uma única sonda de condutor Rosemount™ 5300 (montada diretamente ou em uma câmara), emparelhada com chaves de nível de garfo vibratório, como o Rosemount 2120, para medição de ponto de alto e baixo nível. A tecnologia de medição de nível também pode ajudar a identificar quando altos níveis de sedimentos são coletados na base do separador para evitar que entradas sejam obstruídas ou que sedimentos sejam sugados pelas linhas e nas bombas. O Rosemount 2140 Detector de nível com chave de areia pode ser instalado para detectar acúmulo indesejado de areia.