Soluções de medição de nível para refervedores de coluna de destilação

Garanta uma troca de calor segura, confiável e eficiente com a tecnologia de medição de nível

Level Measurement Solutions for Distillation Column Reboilers

A medição de nível ajuda a evitar interrupções, garantindo uma operação consistente​

Refervedores são essenciais para fornecer o calor necessário para gerar vapor em colunas de destilação. A medição precisa do nível é fundamental para manter o nível de líquido correto no refervedor, o que afeta significativamente a confiabilidade, a eficiência energética e a segurança.

 

Nesta aplicação, a confiabilidade é primordial, já que os trocadores de calor são a segunda maior causa de desaceleração ou desligamentos no setor de refino. O controle de nível preciso garante a operação ideal do refervedor apesar das altas temperaturas, permitindo uma transferência de calor eficiente e mantendo a qualidade da destilação no topo da coluna.

 

A segurança também é uma grande preocupação. Uma medição de nível confiável garante que as bobinas de aquecimento estejam sempre cobertas com líquido, evitando incidentes de superaquecimento que podem levar a danos no equipamento ou situações perigosas.