Abrindo caminho para um futuro com baixas emissões de carbono
O GNL desempenha um papel fundamental na transição energética, servindo como um combustível essencial para ajudar a reduzir as emissões no setor elétrico. Para atender à crescente demanda global, os produtores de GNL devem otimizar as operações e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais.
Ao integrar instrumentos de medição avançados, as usinas de GNL podem acelerar os tempos de inicialização, reduzir os custos operacionais e permitir a tomada de decisões baseadas em dados que aumentam a segurança, a eficiência e a confiabilidade em toda a cadeia de valor do gás natural liquefeito.
Otimize a cadeia de valor de GNL com instrumentação de medição de precisão
Explorar processos
Perguntas frequentes
Manter operações seguras de GNL requer monitoramento contínuo dos limites de processo estabelecidos. A medição de pressão ajuda a proteger tanques e vasos contra sobrepressão e pode identificar condições que podem levar a eventos de capotamento. A medição de temperatura ajuda a identificar pontos frios associados a vazamentos, riscos de fragilização criogênica e condições anormais de resfriamento. A medição de nível confiável ajuda a evitar eventos de transbordamento, um risco significativo à segurança do GNL, ao mesmo tempo que apoia a prevenção de rollover. Juntas, essas medições fornecem informações essenciais para sistemas de alarme e sistemas de desligamento instrumentados de segurança.
A medição precisa da vazão usando soluções como Coriolis e medidores ultrassônicos minimiza a incerteza de medição em aplicações de transferência de custódia, protegendo diretamente a receita e melhorando a precisão da reconciliação. Os dados de vazão também dão suporte a cálculos de balanço de massa para identificar perdas, gás de evaporação e produto não contabilizado. Os dados de vazão em tempo real ajudam a otimizar as taxas de carga e descarga dentro dos limites operacionais do tanque e da bomba, reduzindo os tempos de transferência e a ocupação do berço. Além disso, a medição da vazão ajuda na gestão de gás de evaporação e no monitoramento da eficiência da bomba.