Instrumentação de medição para regaseificação de GNL

Otimize o uso de energia e garanta um fornecimento eficiente de gás natural.

Measurement Instrumentation for LNG Regasification

Agilize os processos de regaseificação de terminais a tubulações

Os terminais de regaseificação de GNL são essenciais para a infraestrutura energética global, permitindo a conversão de gás natural liquefeito de volta à sua forma gasosa para distribuição por gasoduto e consumo do usuário final. Na chegada, as transportadoras de GNL se conectam para descarregar e devolver braços de retorno de gás, transferindo GNL criogênico por tubulações isoladas para grandes tanques de armazenamento onshore. Os vaporizadores então aquecem e regaseificam o GNL, usando queimadores de gás, água do mar ou uma combinação. O GNL regaseificado é então enviado ou canalizado para o usuário final.


Cada estágio desse processo apresenta desafios operacionais e de segurança, desde o gerenciamento de temperaturas criogênicas extremas até a prevenção de eventos de sobrepressão e a manutenção do controle preciso da vazão. A instrumentação de medição da Emerson foi construída para suportar essas condições exigentes, ajudando os operadores a otimizar o uso de energia, garantir a conformidade com os padrões internacionais de segurança e manter a entrega confiável de gás natural à rede ou aos usuários industriais.