Medição de precisão para liquefação eficiente e segura de GNL
O gás natural passa por purificação para remover contaminantes antes de ser resfriado até -161 °C (-257 °F) através de ciclos de refrigerantes dentro de unidades de liquefação conhecidas como "trens". Esse processo comprime o gás a aproximadamente 1/600 do seu volume original. O gás liquefeito é armazenado em tanques de contenção criogênica, pronto para ser carregado em transportadoras de GNL, tornando-o viável para transporte para mercados distantes. É essencial ter uma instrumentação de medição precisa e robusta para monitorar parâmetros críticos, como temperatura, pressão e vazão por todo o processo de liquefação, com o fim de manter a segurança operacional, maximizar a eficiência energética e garantir a qualidade consistente do GNL para distribuição a caudal descendente.