Solução econômica para medição de nível de tanque e controle de volume
Tanques de armazenamento contendo vários líquidos estão por toda parte em indústrias de processo, como indústrias químicas, de alimentos e bebidas, óleo e gás etc. O monitoramento do inventário de tanques pode ser desafiador, uma vez que os tanques são frequentemente distribuídos por toda a planta e/ou agrupados longe do processo principal, e os líquidos armazenados podem ter propriedades amplamente diferentes, o que significa que não há uma solução de medição "única".
O sistema de monitoração de tanques Rosemount é uma solução altamente escalável para medir seus volumes de líquidos. Ele conecta uma faixa de transmissores de nível, temperatura e pressão para encontrar sempre a solução certa para cada tanque, e a solução de infraestrutura eficiente com um barramento digital de cabo único economiza fiação para um baixo custo de instalação. Projetado para controle de inventário de precisão média, é um sistema completo que compreende instrumentação de medição, equipamento de comunicação e software HMI fácil de usar para gerenciamento de inventário.