Monitoramento remoto da pressão sem cabos
Operadores remotos de petróleo e gás enfrentam desafios críticos, como instalações caras de cabos em sites de poços extensos, atrasos na implantação de sistemas de monitoramento de pressão, visibilidade limitada em tempo real de vários poços e acesso de manutenção custoso. Os transmissores de pressão com fio tradicionais exigem infraestrutura extensa, gerando atrasos na instalação, tempo de inatividade operacional e orçamentos excedidos. Locais remotos multiplicam esses problemas e a disponibilidade da mão de obra agrava os custos e cronogramas de implantação.
Os transmissores de pressão wireless da Rosemount eliminam esses pontos problemáticos ao oferecer monitoramento instantâneo e em tempo real da pressão sem cabeamento de campo. Implantação em vários poços em horas, não semanas. Esses transmissores de pressão robustos medem parâmetros críticos, como pressão da cabeça do poço, pressão de descarga da bomba e fluido, sem fios para sistemas centralizados, proporcionando visibilidade imediata do desempenho e das anomalias do poço. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount integram-se com facilidade com sistemas SCADA e de gestão de ativos, fornecendo inteligência efetiva aos operadores. Monitore remotamente, responda de forma mais rápida, maximize o tempo de atividade e elimine turnos manuais. Para o monitoramento remoto do site de poços de petróleo e gás, as soluções de pressão wireless proporcionam o ROI por meio de capex reduzido, implantação mais rápida e eficiência operacional aprimorada.