Medição de pressão wireless na tubulação

Adicione pontos de medição de pressão em áreas remotas ou classificadas para monitorar continuamente a pressão em tempo real.

golden sunset in crude oil refinery with pipeline system

Operações mais seguras e eficientes

Os operadores de tubulações enfrentam um desafio constante de visibilidade limitada em redes longas e remotas, onde a instalação de instrumentação com fio é cara, disruptiva e, muitas vezes, impraticável. A instalação de instrumentação com fio em uma tubulação de longa distância é cara, demorada e propensa a danos, deixando muitas vezes pontos críticos de pressão sem monitoramento. Isso cria riscos, como vazamentos não detectados, surtos de pressão e problemas de integridade que levam a tempo de inatividade, incidentes ambientais ou riscos à segurança. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount eliminam essas lacunas ao possibilitar uma implantação rápida e econômica em qualquer lugar da tubulação. Sem valas ou cabeamento, os operadores podem adicionar pontos de medição de pressão em áreas classificadas ou perigosas e monitorar continuamente a pressão em tempo real. Isso melhora a detecção de vazamentos, a prevenção de surtos de pressão e a integridade geral dos ativos, reduzindo os custos de instalação e minimizando o risco para o pessoal. A medição de pressão wireless oferece aos operadores uma maior percepção das condições da tubulação, apoiando operações mais seguras e uma manutenção mais eficiente.