Mantenha a operação segura com controles eficientes
A geração de vapor eficiente é essencial para o máximo aproveitamento em energia em qualquer usina elétrica. A eficiência da combustão é frequentemente medida pelo monitoramento da porcentagem de oxigênio no gás de combustão. Otimizar a proporção de ar/combustível no processo de combustão de uma usina garante que o aquecedor do processo esteja operando em condições seguras (sem excesso de combustível) para evitar ambientes onde existe o risco de explosão. A proporção de ar/combustível ideal também garante uma combustão otimizada para maximizar a saída de calor do aquecedor do processo e o uso mínimo de combustível para economizar dinheiro. Ela também proporciona os melhores níveis de oxigênio para minimizar as emissões de óxido de nitrogênio (NOx).