Evite paralisações com tecnologias de radar e de nível pontual
O carvão é levado por transportadores e carros distribuidores para caçambas de carvão, recipientes diurnos ou silos. Essas caçambas alimentam moinhos de bolas, que por sua vez alimentam o carvão pulverizado para as caldeiras. Haverá pelo menos uma caçamba para cada caldeira, e normalmente há duas caldeiras por unidade. Essas caçambas e silos que armazenam o carvão pré-pulverizado são grandes e muito pulverulentas. Os silos mantêm o fornecimento de carvão de várias horas e podem continuar a fornecer carvão à caldeira no caso de um problema no sistema de manuseio de carvão. Como o carvão é crítico para o processo contínuo, é necessário monitorar e controlar a quantidade real de carvão, a fim de evitar paralisações do processo.