Medição de nível em silos de cinzas volantes em usinas de energia a carvão

Meça com precisão os níveis de cinzas volantes nos silos de armazenamento, apesar das condições desafiadoras do processo e do material.

Level Measurement in Fly Ash Silos at Coal-Fired Power Plants

Monitoramento confiável do inventário em silo de armazenamento com cinzas volantes, apesar do ambiente pegajoso e pulverulento

O conteúdo da caçamba de cinzas volantes é transportado pneumaticamente para um silo de cinzas volantes. O silo é esvaziado em caminhões que, em seguida, transportam o material para uso em outras aplicações. Cinzas volantes derivadas da queima de carvão criam um ambiente muito pulverulento e tendem a grudar, criando acúmulo dentro do silo. Silos de cinzas volantes são tipicamente muito grandes para permitir vazão contínua das caçambas. A densidade e a constante dielétrica das cinzas volantes são baixas. Os usuários precisam monitorar o tempo todo a quantidade de cinzas volantes dentro dos silos, para que possam ser esvaziados oportunamente, bem como mantidos e limpos quando necessário.