Medição de nível em silos de gesso em usinas termelétricas a carvão

Meça com precisão os níveis de gesso nas caixas de armazenamento independentemente das condições irregulares do material.

Level Measurement in Gypsum Bins at Coal-Fired Power Plants

Monitoramento de nível contínuo com tecnologias de radar e de nível pontual

O gesso é um subproduto da dessulfurização do gás de combustão que pode então ser vendido como uma mercadoria. Dependendo da instalação, o gesso pode ser armazenado em grandes silos ou em grandes pilhas no chão. Em ambas as situações, é importante saber a quantidade de gesso à medida que é produzido, mas superfícies irregulares podem tornar a medição precisa um desafio.