Medição de pressão wireless em usinas de energia

Monitore pontos críticos de pressão usando os transmissores de pressão wireless Rosemount em áreas de alta temperatura ou de difícil acesso.

Power plant gas turbine factory building

Melhore a confiabilidade da planta com melhores insights sobre pressão

As usinas de energia dependem do monitoramento preciso da pressão em caldeiras, linhas de vapor e sistemas de resfriamento, mas muitos ativos são difíceis de instrumentar devido a altas temperaturas, áreas classificadas e o custo de instalação de cabos. À medida que as instalações se expandem, os pontos críticos geralmente permanecem sem monitoramento, limitando a visibilidade das mudanças de pressão que podem reduzir a eficiência ou levar a danos ao equipamento. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount podem ajudar a resolver esses problemas, permitindo uma implantação rápida e flexível sem ligação dos fios. Instaladas em linhas de vapor, sistemas de abastecimento de água ou equipamentos auxiliares, elas fornecem dados de pressão em tempo real que ajudam os operadores a detectar flutuações, identificar vazamentos e responder antes que os problemas se agravem. A conectividade wireless também é compatível com o monitoramento em áreas remotas ou de difícil acesso sem interromper as operações. Ao expandir a cobertura da medição de pressão, os transmissores de pressão wireless da Rosemount melhoram a confiabilidade, suportam a manutenção preditiva e ajudam a otimizar o desempenho da geração de energia.