Medição de condutividade no processo kraft

Meça com precisão a condutividade no setor de papel e celulose

Conductivity Measurement in the Kraft Process

Confiabilidade comprovada com baixa manutenção

A concentração alcalina é um parâmetro chave do processo que deve ser monitorado em vários locais do processo kraft, incluindo a concentração alcalina no digestor, o licor preto residual em fases de lavagem de celulose, a concentração alcalina em tanques cáusticos e a concentração alcalina de licor verde. A concentração alcalina é monitorada usando sensores de condutividade em vez de sensores de pH devido às altas temperaturas do processo e celulose espessa. Os sensores de condutividade toroidal Rosemount™ são recomendados para todas as aplicações dentro do processo kraft devido à confiabilidade comprovada com baixa necessidade de manutenção. Os sensores toroidais oferecem maior resistência aos efeitos de revestimento e corrosão do que sensores de condutividade de contato, o que é importante devido aos sólidos de celulose e cal presentes no processo, bem como à natureza corrosiva do licor usado para fazer a deslignificação da madeira.