Medição de condutividade para triagem influente de águas residuais

Monitoramento de efluentes durante o tratamento preliminar

Conductivity Measurement for Wastewater Influent Screening

Sensor de condutividade toroidal resistente a entupimento

Durante a fase preliminar de tratamento, é necessária a separação mecânica ou física para remover detritos grandes e outros sólidos. Em muitas plantas de águas residuais, a condutividade influente é medida e usada para fins de monitoramento, para alertar o operador da planta sobre uma possível condição de perturbação. Uma mudança repentina na condutividade do influente pode indicar uma descarga incomum a montante, proveniente de uma instalação industrial. O Rosemount™ 228 Sensor de condutividade toroidal é ideal para a triagem influente de águas residuais, pois não é sensível à vazão ou à direção da vazão e seu design sem eletrodo resiste ao entupimento.