Medição de nível em tanques de água

Melhore a eficiência operacional e otimize o suprimento de água potável com sensores de nível por radar

Level Measurement in Water Tanks

Monitoramento preciso do nível em tanques de armazenamento de água potável

Depois de tratá-la e condicioná-la, a água potável precisa ser armazenada antes de ser distribuída na rede. A água potável é frequentemente armazenada em tanques de plástico, mas também pode ser armazenada em recipientes metálicos ou reservatórios de água maiores. O transmissor do sensor de nível e vazão Rosemount 1208 fornece medição de nível confiável e suas contagens de invólucro de plástico com aprovações de água potável.