Medição de nível confiável e sem manutenção em tanques de água
As torres de água são tanques de armazenamento que armazenam água que está pronta para ser distribuída na rede. Normalmente, esses tanques são elevados para garantir que a pressão hidrostática force a água para baixo e para dentro do sistema. Em períodos de pico de demanda, a água das torres de água é usada. O transmissor de radar de nível e vazão Rosemount 1208 garante medições de nível precisas e confiáveis, independentemente das condições ambientais. Seu design compacto permite que ele seja instalado em aplicações de espaço limitado e seus materiais de invólucro sejam aprovados para uso em operações de água potável.