Medição de pH e ORP em gradeamento do afluente de águas residuais

Monitoramento de águas residuais durante o estágio preliminar do tratamento

a Solid Contact Clarifier Tank type Sludge Recirculation process in water treatment plant

Sensor de pH resistente a revestimento

É importante manter uma faixa ideal de pH da vazão de águas residuais influentes entre 6 e 9. Um nível de pH fora dessa faixa é prejudicial para os microrganismos usados para quebrar meios orgânicos em bacias de aeração a jusante. Além disso, um pH abaixo de 6,5 danificará o concreto. O ORP é ocasionalmente monitorado para detectar alterações na carga biológica das águas residuais influentes. O Sensor de pH/ORP Rosemount 396P™ é ideal para esta aplicação, pois é projetado com uma cobertura ao redor do vidro de pH para resistir ao revestimento do vidro de pH e entupimento da junção de referência por sólidos nas águas residuais influentes.