Melhore a visibilidade e detecte problemas mais cedo
Os sistemas de água e efluentes são difíceis de monitorar porque os ativos são amplamente distribuídos, o desempenho da filtragem pode se degradar lentamente e os problemas de pressão muitas vezes passam despercebidos até que as falhas ocorram. A instrumentação com fiação em tubulação, filtros e estações remotas é cara e limita quantos pontos de medição de pressão as utilidades podem justificar. Isso cria pontos cegos que levam a vazamentos não detectados, filtros entupidos e controle de vazão ineficiente. Os transmissores de pressão wireless da Rosemount eliminam essas lacunas ao facilitar a adição de pontos de medição de pressão onde quer que sejam necessários. Instalados em sistemas de filtração, os transmissores de pressão wireless podem monitorar a pressão do diferencial para identificar precocemente a incrustação e manter o desempenho. Em todas as redes de distribuição, eles fornecem dados de pressão contínuos para ajudar a detectar vazamentos, quedas de pressão e eventos anormais em tempo real. Ao expandir a visibilidade sem o custo de cabeamento, os transmissores de pressão wireless da Rosemount ajudam as concessionárias a melhorar a eficiência da filtragem, reduzir a perda de água e operar sistemas de distribuição mais confiáveis.