Por que usar tecnologia não intrusiva?

Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation
Tecnologia Rosemount™ X-well™
A tecnologia Rosemount X-well mede, de forma precisa, a temperatura do processo sem a necessidade de penetração no tubo do processo. Ao medir as temperaturas da superfície do ambiente e da tubulação, esta solução calcula a temperatura do processo através de um algoritmo de condutividade térmica. Descubra como o Rosemount X-well pode ajudá-lo a economizar em custos de design, engenharia, instalação e manutenção de suas medições de temperatura.
Medidores de vazão ultrassônicos clamp-on da Flexim
Meça praticamente tudo o que flui, incluindo líquidos, gases e vapor, sem penetração do processo com os medidores de vazão ultrassônicos Flexim. Esses medidores de vazão proprietários atendem aos mais altos requisitos de produção e segurança industrial e tornaram-se um padrão para medição de vazão em uma ampla gama de setores e aplicações. Descubra mais sobre como esses medidores de vazão líderes do setor, altamente precisos e inovadores podem ajudar a causar um impacto em sua instalação.
Soluções para erosão e corrosão não intrusivas da Rosemount
Monitore continuamente a perda de metal da tubulação devido à corrosão ou à erosão com os transmissores wireless de corrosão e erosão da Rosemount. Esses transmissores medem as mudanças na espessura da parede do tubo em até 10 mícrons (0,0005 pol.), permitindo que você registre a perda de metal em tempo real para avaliar o impacto da mudança do risco de corrosão ou de erosão na integridade do ativo. O Rosemount SAM42 Monitor acústico de areia mede a intensidade dos sólidos no fluxo de processo para ajudá-lo a entender o risco de erosão. Descubra como essas tecnologias podem ajudar seus ativos a operarem com segurança e confiabilidade para ajudar a garantir o resultado máximo.
Rosemount 708 Transmissor acústico wireless
O Rosemount 708 Transmissor acústico wireless comunica com precisão os dados de nível acústico, temperatura e dispositivo, bem como o estado do evento e a detecção de vazamentos para seus purgadores de vapor e válvulas de alívio de pressão (PRVs). Saiba mais sobre essa solução econômica e fácil de usar, e como obter insights aprimorados sobre essas aplicações.
Você se interessa pela medição de nível não intrusiva para tanques de polímero e de plástico?
Os transmissores de nível por radar sem contato determinam o nível emitindo um sinal de radar contínuo em direção à superfície do produto e medindo o tempo que leva para o sinal refletir de volta. Esta tecnologia oferece exatidão de medição aprimorada em aplicações de líquidos e sólidos e é adequada para uso em tanques IBC, bem como em tanques de fibra de vidro ou de plástico sem nenhuma conexão de tanque devido à capacidade das ondas de penetrar facilmente no teto de plástico.
Perguntas frequentes
Instrumentos de medição não intrusivos obtêm medições das condições dentro de uma barreira de contenção do processo (ou seja, um tubo ou tanque) sem a necessidade de penetrações do processo.
Instrumentos não intrusivos são de rápida instalação, pois não há necessidade de paragem do processo. Eles são menos complexos do que suas alternativas intrusivas, pois não requerem modificações na tubulação e requerem menos tempo para projetar e especificar os instrumentos devido ao alto grau de universalidade. Os instrumentos podem ser adicionados sempre que desejado e podem ser facilmente movidos para permitir o monitoramento em muitas aplicações diferentes. Essas soluções também podem manter precisão, repetibilidade e confiabilidade semelhantes às alternativas intrusivas, sem comprometer a precisão e a qualidade da medição.
Todas as tecnologias não intrusivas da Emerson podem ser instaladas sob isolamento. A tecnologia de poço Rosemount-X e os transmissores wireless de corrosão e erosão da Rosemount são projetados para operar sob isolamento, e os medidores de vazão Flexim geralmente são isolados após o comissionamento, sem impacto na precisão.
Os operadores normalmente obtêm o ROI mais rápido de medições não intrusivas, nas quais o valor é percebido imediatamente, evitando desligamentos, trabalho a quente e instalação mecânica complexa. A adição de pontos de temperatura não intrusivos em unidades brownfield (como fornos, trocadores de calor e linhas de transferência) geralmente traz retorno rápido ao eliminar os custos da bainha e a dependência de desligamentos. O monitoramento de corrosão e erosão também proporciona retornos rápidos ao reduzir inspeções, otimizar a dosagem de inibidores e evitar tempo de inatividade não planejado, especialmente em áreas de alto risco. Medidores de vazão de presilha e medições de temperatura em torno de trocadores de calor e utilidades permitem a detecção precoce de incrustação e a otimização de energia com o mínimo esforço. Resumindo, o ROI é mais rápido quando as soluções não intrusivas primeiro removem a interrupção e o risco do projeto e, em seguida, agregam valor por meio de melhor percepção operacional e confiabilidade.