Visão geral da aplicação
Tanques, IBCs e contêineres de plástico são amplamente usados para armazenar produtos químicos, ingredientes e líquidos de processo. A medição de nível contínua ajuda a melhorar a visibilidade do inventário, reduzir as inspeções manuais e apoiar um planejamento de reabastecimento mais eficiente.
PRINCIPAIS DESAFIOS
- Visibilidade limitada dos níveis de inventário em tanques, IBCs e contêineres distribuídos.
- As inspeções manuais criam riscos de segurança, custos de mão de obra e incerteza de reabastecimento.
Descubra como a medição de nível wireless ajuda a reduzir custos, melhorar a visibilidade e otimizar operações em todos os setores e aplicações.
Armazenamento químico e inventário de aditivos
Tanques, IBCs e contêineres de plástico são comumente usados para armazenar ácidos, cáusticos, aditivos, solventes e produtos químicos especializados em todas as áreas de produção e armazenamento.
Desafios:
- Meios corrosivos e preocupações com a compatibilidade.
- Visibilidade limitada do inventário para ativos de armazenamento distribuídos.
Como a medição de nível ajuda
- Melhora a visibilidade do inventário em ativos de armazenamento.
- Apoia o planejamento de reabastecimento e a precisão do inventário.
- Reduz a necessidade de verificações manuais de nível.
Tecnologias recomendadas
- Radar sem contato: monitoramento contínuo do inventário onde a ligação dos fios está disponível
- Radar sem contato wireless: visibilidade do inventário onde a ligação dos fios é impraticável em ativos distribuídos
Perguntas frequentes
A medição de nível por radar sem contato fornece monitoramento contínuo e não intrusivo de líquidos armazenados em tanques, IBCs e contêineres de plástico. Ele ajuda a melhorar a visibilidade do inventário, reduzir as inspeções manuais e apoiar um planejamento de reabastecimento mais eficiente em vários ativos de armazenamento.
A melhor solução depende da aplicação, do projeto do tanque e dos requisitos de instalação. A medição de nível por radar sem contato é comumente usada porque fornece visibilidade contínua do inventário sem contato direto com o líquido armazenado. Em muitos tanques, contêineres e IBCs de plástico, ele pode medir através do teto do tanque não metálico, simplificando a instalação e reduzindo a necessidade de verificações manuais de inventário.
Sim. A tecnologia de radar sem contato pode realizar medições através de muitos tetos do tanque não metálicos, permitindo o monitoramento contínuo do inventário sem entrar em contato com o processo ou exigir aberturas adicionais do tanque. Isso pode simplificar a instalação, reduzir a exposição do operador a produtos químicos armazenados e ajudar a manter a visibilidade do inventário.
A medição de nível wireless elimina a necessidade de fios de sinal em muitas aplicações. Isso pode reduzir o cabeamento, o esforço de engenharia e os custos de instalação, facilitando o monitoramento de tanques, IBCs e contêineres localizados em toda a instalação ou em locais remotos.
A visibilidade precisa do inventário ajuda os operadores a evitar faltas de estoque, melhorar o planejamento de reabastecimento, reduzir as verificações manuais de inventário e manter a continuidade da produção. A medição de nível contínua fornece informações de inventário em tempo real para apoiar as decisões operacionais.
A medição de nível é comumente usada na fabricação de produtos químicos, alimentos e bebidas, tratamento de água e efluentes, mineração, agricultura e aplicações químicas especializadas em que os líquidos são armazenados em tanques, IBCs ou contêineres de plástico.
O monitoramento contínuo do inventário reduz a necessidade de o pessoal inspecionar manualmente tanques e contêineres. Isso pode ajudar a minimizar a exposição do operador a produtos químicos perigosos ou corrosivos, ao mesmo tempo que melhora a visibilidade dos níveis de armazenamento.
A medição de nível por radar com fio é normalmente usada onde há infraestrutura de energia e comunicação disponível. A medição de nível por radar wireless pode ser uma boa opção para ativos de armazenamento distribuído, onde a passagem de cabos é difícil ou cara.
As soluções de monitoramento de inventário podem coletar dados de nível de vários ativos de armazenamento e fornecer visibilidade centralizada do estoque disponível. Isso ajuda a melhorar o planejamento, o reabastecimento e a eficiência operacional em todas as instalações.