Repligen automatisiert manuelle Dokumentation und spart 10 Stunden pro Woche
Repligen produziert kleine Chargen hochwertiger Produkte, für die eine lückenlose Dokumentation erforderlich ist. Im Rahmen der Produktion werden 200 verschiedene Verfahrens- und Prozessdokumente mit sehr detaillierten Informationen benötigt, was die Mitarbeiter besonders fordert. Durch die Automatisierung der Dokumentation können die internen Verfahren nahtlos eingehalten werden. So stehen die Datensätze für jede Charge sehr viel schneller zur Verfügung, und die termingerechte Überprüfung ist sichergestellt.
Reduzieren ungeplanter Ausfallzeiten infolge unsachgemäßer Bedienung
Echtzeitmessungen und transparente Daten für zeitnahe Reaktion
Das Fehlen von Echtzeitmessdaten bzw. verwertbaren Daten sowie Probleme beim Zugriff auf und beim Anzeigen von Leistungskennziffern und Informationssilos führen dazu, dass Betreiber die falschen Entscheidungen treffen oder nicht rechtzeitig angemessene Maßnahmen ergreifen. Mit den richtigen Instrumenten zur Datenerfassung und der Software zur Integration der Daten aus verschiedenen Quellen in der Anlage können Betreiber die Herausforderungen sehen, bevor sie zum Problem werden, und wissen, wie eine optimale Produktion sichergestellt werden kann.
DeltaV™ Mimic Field 3D
Verkürzen Sie die Zeiten für Produktbereitstellungen und -wechsel mit 3D-Visualisierungen, so dass die Betreiber einen räumlichen Überblick über die Produktion erhält.
Quality Review Manager
Identifizieren und beheben Sie Abweichungen nahezu in Echtzeit, reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Chargenprüfung und sorgen Sie für einwandfreie Chargen, die automatisch abgeschlossen/freigegeben werden können.
Digital-Twin-Lösungen
Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Vorbereitung und Durchführung umfassender Bedienerschulungen, wodurch weniger Fehler auftreten, die Spezifikationsabweichungen und Ausfallzeiten verursachen.
Häufig gestellte Fragen zu effektiver Mitarbeiterschulung
Ein wichtiger Faktor für die Gewährleistung der Produktqualität im Bereich Life Sciences ist die effektive Schulung Ihrer Bediener. Durch die Nutzung von Simulationssoftware mit einer bewährten Methodik können Bediener bestimmte Situationen üben. So wird der zielführende Umgang mit vielen verschiedenen Betriebsszenarien geübt, bevor diese auftreten. Mit DeltaV™ Mimic Foundation von Emerson, präzisen Echtzeitsimulationen zum Anlagenverhalten mit anlagengetreuen Grafiken und Steuerungen, können Bediener lernen, wie sie verschiedene Situationen bewältigen und somit Fehler und Abweichungen minimieren.
Mit einem System für das Qualitätsüberprüfungsmanagement können viele Ausnahmen basierend auf dem Ausnahmetyp automatisch generiert werden. Mit einer Nahezu-Echtzeit-Identifizierung von Ausnahmen können die Erfassung der Daten und situationsbedingten Details über jede Ausnahme oder Abweichung kurz nach dem Ereignis genau erfasst werden. Die Möglichkeit, Ausnahmen schnell einzusehen, hilft Betreibern, Vorgesetzten und Mitarbeitern der Qualitätssicherung, die Daten schnell zu finden und so festzustellen, ob die Ausnahmen die Produktqualität beeinträchtigen.
Weitere Lösungen erkunden