Emerson Fisher™

Válvulas reductoras de presión de vapor (PRV)

Válvulas reductoras de presión de vapor (PRV) Fisher™ confiables para un control de presión seguro y uniforme, lo que le ayuda a maximizar la eficiencia y el rendimiento del sistema.

Principios básicos de control de vapor

La función de las válvulas reductoras de presión de vapor

Habilitando la eficiencia en su sistema de vapor

Las PRV de vapor reducen la presión de las líneas de distribución de alta presión a los niveles más bajos requeridos en los puntos de uso, lo que proporciona un control automatizado de la presión sin necesidad de energía externa. Con más de 80 años de experiencia en la industria, se confía en que las PRV de vapor Fisher™ ofrecerán un control preciso y confiable tanto del vapor húmedo como seco a fin de mejorar la eficiencia, proteger el equipo e incrementar el ahorro de costos. El dimensionamiento PRV adecuado tiene en cuenta la presión de entrada y de salida, la tasa de caudal, la temperatura y la calidad/sequedad del vapor, es decir, la proporción de vapor con líquido en el vapor. Las mejores prácticas incluyen la incorporación de una línea de bypass para mantenimiento, válvulas de aislamiento para seguridad y trampas de vapor para eliminar condensación y extender la vida útil del sistema.

Técnico colateral

Conozca cómo funcionan las válvulas reductoras de presión de vapor

Control de la presión para un suministro de vapor seguro

Las PRV de vapor regulan automáticamente la presión downstream sin energía externa. Equilibran la fuerza del resorte y la presión de vapor para satisfacer la demanda de caudal downstream en un punto de ajuste deseado. Utilizadas en diseños de accionamiento directo u operados por piloto, son una parte de un sistema completo que garantiza un control de vapor seguro y eficiente.

Steam PRV Webinar

Vídeo de capacitación sobre PRV de vapor

Conozca cómo funcionan las PRV de vapor

Aprenda de los expertos en control de presión de vapor. Con más de 80 años de experiencia, nuestro equipo de expertos le explica cómo funcionan las PRV de vapor y por qué son importantes. Este vídeo de capacitación en línea gratuito explica los principios clave, los componentes y el funcionamiento en el mundo real para ayudarle a aplicar las PRV con confianza.

Más información

Servicios y asesoramiento de válvulas reductoras de presión de vapor

Brindándole poder a través de conocimiento experto y apoyo

Nuestra central de capacitación de primera clase ofrece recursos integrales y cursos dirigidos por expertos diseñados para ampliar su conocimiento sobre las PRV de vapor. Desde manuales detallados hasta seminarios web interactivos, le ofrecemos las herramientas y ayuda que necesita para optimizar el rendimiento del sistema y garantizar un control de presión de vapor seguro y eficiente.