Nuestras soluciones de válvulas de amoniaco ayudan a mejorar la eficiencia, reducir las emisiones y mejorar la seguridad, lo que proporciona un respaldo a una menor huella medioambiental y un paso fundamental hacia operaciones más sostenibles.
Repensar la energía: el aumento del amoníaco en la transición a la energía renovable
El amoníaco tiene un potencial inmenso como fuente de energía limpia. Actualmente, su producción consume el 1,8 % de la energía mundial y contribuye de manera significativa a las emisiones. Sin embargo, al invertir en tecnologías avanzadas, podemos desbloquear su potencial como combustible más limpio. Esto permite reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y abrir el camino para un futuro más sostenible.
de amoníaco utilizado como fertilizante
de amoníaco utilizado en productos industriales
de crecimiento de la capacidad hasta 2050
de las emisiones de CO2 de la industria química
¿Cómo afectan las válvulas al rendimiento operativo?
Seguridad
- Las válvulas confiables reducen los eventos de mantenimiento.
- Prohíben las emisiones fugitivas dañinas.
- Prohíben las fugas de vapor peligrosas.
- Protegen al personal en eventos de emergencia.
Producción
- Reduzca la variabilidad del proceso
- Mejore el rendimiento del lazo de síntesis
- Alcance las tasas de captura de CO2 más altas posibles
- Produzca amoníaco de alta pureza
Confiabilidad
- Disminuya las excursiones del proceso
- Optimice el rendimiento del reformador
- Reduzca las interrupciones del proceso y las pérdidas de producción causadas por fallas del equipo
- Disminuya los costos de reparación no planificados
Emisiones
- Alcance el cumplimiento de emisiones fugitivas
- Reduzca la pérdida de producto valioso
- Reduzca al mínimo el reprocesamiento debido a contaminación o ineficiencias
- Reduzca la carga de trabajo del compresor y de la bomba con las válvulas optimizadas.
Soluciones de válvulas para productores de amoniaco
Mapa del proceso de control del amoniaco
Válvula de control Fisher™ easy-e™ ET
La válvula Fisher easy-e ET es su solución para todas las aplicaciones generales con altas temperaturas del proceso, con un diseño de tapón equilibrado e interior guiado por jaula. Estas válvulas están disponibles en globo o en ángulo y vienen con cierre hermético de clase V o VI.
Controlador de válvulas digitales Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
El instrumento FIELDVUE DVC6200 de Fisher permite que su operación se ejecute más cerca del punto de ajuste, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso. Con el diagnóstico de desempeño FIELDVUE, el funcionamiento de la válvula se monitoriza en línea para evaluar el desempeño y la confiabilidad.
Válvulas de control Fisher™ serie HP
Las válvulas de control de la serie HP de Fisher son válvulas de globo o de ángulo de orificio único y alta presión con asientos de metal, guías de jaula y obturador de cierre que empuja hacia abajo. Estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de alta presión en industrias de control del proceso, como la producción de energía, la producción de hidrocarburos, los procesos químicos y el refinado.
Soluciones destacadas para la producción de amoníaco
Mejora de la producción de la planta con control del lazo de síntesis
Para elevar la producción total de la planta y operar a su capacidad óptima, es esencial afrontar varios desafíos con eficacia. Estos desafíos incluyen mantener un control preciso para operaciones estables de síntesis de amoníaco, mejorar la eficiencia de la conversión para reducir la energía de compresión y monitorizar las condiciones del intercambiador para minimizar los costos de energía de refrigeración.
La implementación de soluciones estratégicas desempeña un papel fundamental en el funcionamiento exitoso de los lazos de síntesis. Esto implica la integración de sistemas de válvulas de control avanzados, utilizando conexiones de válvulas soldadas para el control de emisiones y la optimización de la eficiencia operativa, y seleccionando internos de válvula capaces de soportar altas presiones y temperaturas en entornos tóxicos.
La adopción de estas soluciones permite optimizar la presión del reactor, lo que aumenta el desempeño y garantiza que la relación hidrógeno-nitrógeno (H/N) se mantenga en el nivel ideal para una eficiente síntesis de amoníaco. Si bien la desactivación del catalizador es un acontecimiento inevitable a lo largo del tiempo, la implementación de estas medidas facilita una gestión eficaz de los procesos, lo que extiende la vida útil del catalizador y mantiene la eficiencia operativa en los niveles máximos.
Noticias y artículos destacados
Obtenga respuesta a sus preguntas sobre la producción de amoníaco. Explore nuestras preguntas frecuentes.
Es esencial disponer de una variedad de tipos de válvulas para el proceso de producción de amoniaco, incluidas las válvulas de control, las válvulas de alivio de seguridad y las válvulas de cierre. Estas válvulas desempeñan un papel fundamental en la regulación del caudal y la presión de gases y líquidos, la protección del proceso durante alteraciones y el aislamiento de secciones de la planta para respaldar actividades de mantenimiento seguras y eficientes. Obtenga más información sobre las soluciones de control final de Emerson aquí: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/products-and-software/valves.
Las válvulas utilizadas en la producción de amoniaco deben funcionar de manera confiable en entornos altamente corrosivos y bajo presiones extremas. La selección de materiales apropiados, como el acero inoxidable y otras aleaciones resistentes a la corrosión, desempeña un papel fundamental en el aumento de la durabilidad de la válvula, el mantenimiento de un funcionamiento seguro y la mejora de la eficiencia general del proceso en las instalaciones de producción de amoniaco.
Las válvulas de control son esenciales para mantener las condiciones precisas de presión y temperatura requeridas para la síntesis de amoniaco. La implementación de las mejores prácticas para el mantenimiento de rutina, el abordaje proactivo de los problemas operativos comunes y la aplicación de estrategias efectivas de resolución de problemas son fundamentales para garantizar un funcionamiento ininterrumpido y eficiente del proceso de síntesis de amoniaco.
Nuestras tecnologías de válvulas están diseñadas para minimizar las emisiones fugitivas de amoníaco al abordar todas las posibles vías de fuga en su cartera de válvulas de bajas emisiones. Los sistemas de sellado del vástago probados y patentados crean una barrera hermética y confiable para evitar la fuga de amoniaco a través del vástago de la válvula. Además, Emerson enfatiza las conexiones de alta integridad, utilizando materiales robustos y diseños de ingeniería para garantizar juntas sin fugas y reducir las emisiones en los puntos de conexión. Obtenga más información sobre las emisiones fugitivas aquí: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions.