Más información sobre las válvulas de aislamiento de servicio severo
¿Qué son las válvulas de purga inferior de caldera?
Las válvulas de purga inferior, también conocidas como válvulas de descarga o válvulas de purga intermitente, eliminan los sólidos en suspensión del interior de las calderas. Los sólidos en suspensión se acumulan en el fondo de la caldera como lodo y pueden dificultar la transferencia de calor desde los tubos de la caldera. La purga inferior implica ráfagas breves e intensas para agitar y eliminar el lodo. La frecuencia de purga depende de la calidad del agua.