Más información sobre las válvulas de purga superficial de caldera
¿Cuál es el propósito de las válvulas de purga superficial de la caldera?
Una válvula de purga superficial, también conocida como válvula de purga continua, elimina los sólidos totales disueltos (TDS) del interior de las calderas.
Los sólidos disueltos se introducen en la caldera a través del agua de reposición cruda. A medida que el agua se convierte en vapor dentro de la caldera, deja atrás los sólidos disueltos. Altas concentraciones de sólidos disueltos impiden que las burbujas de vapor estallen al llegar a la superficie del agua en la caldera, lo que provoca que burbujas y espuma sean arrastradas hacia el sistema de distribución de vapor. El agua arrastrada contiene sólidos en suspensión que provocan incrustaciones en intercambiadores de calor, válvulas, reguladores y trampas de vapor. El agua arrastrada en las tuberías de distribución de vapor también puede causar daños por golpe de ariete.