Aislamiento del lixiviado
Maximice el tiempo de actividad en sus operaciones de lixiviación con una tecnología de válvulas de aislamiento duradera diseñada para sobresalir en medios corrosivos.
Garantice la protección ambiental mediante el aislamiento de fluidos corrosivos.
En el proceso de extracción por solventes (SX), hay un caudal continuo de lixiviado desde las camas de lixiviación hasta la planta de SX. Se instalan válvulas de aislamiento en estas líneas para aislar la solución de lixiviación, el refinado y/o la solución enriquecida con minerales con fines de mantenimiento. Las válvulas deben resistir los fluidos corrosivos y funcionar bajo demanda con aislamiento sin fugas para garantizar la seguridad del personal y del medioambiente.
Recursos de aislamiento del lixiviado

KTM™ Series EB1 Floating Ball Valve
Consulte a un experto en aislamiento de lixiviado
Productos recomendados para aislamiento de lixiviado
Los siguientes productos tienen la capacidad de proporcionar un cierre sin fugas en las líneas de lixiviado. Estas válvulas están diseñadas para un rendimiento duradero en entornos corrosivos, como las camas de lixiviación.
Loading...
Loading...
Casos de estudio de aislamiento de lixiviado
Perspectivas de los expertos en aislamiento de lixiviado
Preguntas frecuentes sobre aislamiento de lixiviado
Una válvula de aislamiento de lixiviado está diseñada para contener y distribuir de manera segura el lixiviado a través de una red de tuberías, lo que asegura una distribución uniforme de la solución sobre una cama de lixiviación objetivo. El funcionamiento confiable de las válvulas es fundamental para garantizar la cobertura deseada de la cama y lograr la máxima recuperación de minerales.
Estas válvulas operan en condiciones extremadamente adversas, donde deben resistir fluidos corrosivos, prevenir obstrucciones por acumulación de sedimentos y funcionar de manera confiable bajo demanda en ubicaciones remotas.
Al gestionar de manera efectiva el lixiviado, estas válvulas ayudan a prevenir la contaminación ambiental, permiten el almacenamiento y tratamiento seguro de líquidos peligrosos, y respaldan el cumplimiento de las normativas ambientales, lo que contribuye a operaciones más responsables y sostenibles.
Aislar las líneas de lixiviado es esencial para proteger a los trabajadores durante las operaciones y el mantenimiento, permitir el control sobre la distribución de la solución en la cama de lixiviación, todo lo cual contribuye a un rendimiento del sistema más seguro y confiable.