Desafíos de las aplicaciones
- Vapor de alta presión y temperatura
- Fugas en la válvula de control
- Nivel excesivo de ruido
Productos destacados
Oportunidades de válvulas de control de ventilación superior
Resiste en entornos peligrosos
Las válvulas de control de ventilación superior suelen presentar fallos debido a daños en el posicionador causados por la radiación de alta temperatura o por la vibración de las tuberías. Los posicionadores convencionales utilizados en estas válvulas también tienden a sufrir imprecisiones y fallos debido al desgaste y a la rotura de los varillajes mecánicos. Estos fallos pueden ocasionar paradas no planificadas y pérdidas de producción.
Los controladores digitales de válvulas FIELDVUE de Fisher sin contacto están emparejados con las válvulas de control de Fisher para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la válvula de ventilación superior. Sin unión para desgaste, aflojamiento, corrosión o vibración, los controladores digitales de válvulas FIELDVUE pueden operar en entornos adversos. Una opción de montaje remoto es adecuada para altas temperaturas ambientales o vibración de la tubería.