Caudal máximo. Caída de presión mínima.
Emerson ofrece una amplia variedad de productos para supresores de llamas y detonaciones, con características de caudal máximo y caída de presión. Nuestro portafolio incluye supresores en línea, con venteo libre, deflagración, de llamas y de detonación Los supresores de llama Enardo™ usan elementos de células de llama en espiral, cinta de metal engarzado para inhibir la propagación de llamas al absorber y disipar el calor. Los tamaños de la conexión van desde 3/4 pulgada hasta 36 pulgadas.
Soluciones de supresores de llama
Supresores de llamas de fin de línea
Los supresores de llama de fin de línea, también conocidos como tipos de ventilación a la atmósfera, evitan que las llamas externas entren en los tanques o recintos. Utilizan un solo elemento metálico engarzado de cinta para enfriar y apagar las llamas en condiciones atmosféricas no confinadas que protegen los tanques de almacenamiento y los orificios de ventilación frente a fuentes de ignición como los relámpagos.
Herramientas y documentos de supresores de llamas y detonaciones
¿Qué es la protección contra llamas?
Las llamas no confinadas son aplicaciones de fin de línea que no están restringidas por una barrera física como por ejemplo una tubería. Debido a que no están restringidas, se propagan más lentamente (por debajo de la velocidad del sonido). Aún así, requieren protección para evitar que una llama se avive al propagarse a un tanque.