Integrità operativa per le scienze biologiche

Rispetta i programmi di produzione in modo coerente utilizzando software industriali, sistemi di controllo, gestione dei dati e dispositivi intelligenti in tutte le operazioni.

Mantenete la vostra struttura pienamente utilizzata con la giusta automazione di processo

Oggi le aziende del settore delle scienze biologiche si trovano a dover affrontare sfide su più livelli per mantenere la crescita e affrontare la pressione sui margini. Ciò significa che è necessario fornire i prodotti in modo puntuale, con tempi di allestimento della produzione più brevi, asset affidabili e strategie di controllo ottimizzate per aumentare i tempi di funzionamento dell'impianto. Solo un fornitore con un portafoglio di prodotti diversificato e una portata globale, con soluzioni per la grande produzione e per le piccole start-up, può aiutarvi a massimizzare le vostre operazioni e a espandervi rapidamente. Con il giusto sistema di controllo, i dispositivi intelligenti e il software industriale aziendale, potete soddisfare le vostre esigenze produttive dinamiche.

Garantite operazioni più rapide ed efficienti in termini di costi
Aumentate i tempi di funzionamento dell'impianto e migliorate l'efficienza
Formate gli operatori per una produzione agile
Automatizzate i piani e le pianificazioni

Domande frequenti sull'integrità operativa per le scienze biologiche

L'automazione dei processi è l'uso di software e tecnologie per automatizzare i processi e le funzioni di produzione. Ciò assicura una produzione accurata e procedure efficienti che consentono di risparmiare sui costi e migliorare le prestazioni. Con le soluzioni appropriate di automazione dei processi, riducete il time-to-market, ottimizzate la produzione, riducete gli errori e le deviazioni e aumentate l'efficienza produttiva, migliorando la redditività. Ciò può essere ottenuto utilizzando dispositivi e sensori intelligenti per rilevare lo stato di salute delle apparecchiature, creando strategie di controllo che garantiscano processi coerenti e implementando l'integrazione dei dati per fornire un quadro completo della produzione tra le varie funzioni per ridurre i ritardi di produzione.

Rafforzare la sicurezza dei lavoratori enfatizzando l'affidabilità degli asset è essenziale per operare al massimo delle prestazioni. Con i giusti sensori e gli asset di monitoraggio della salute, è possibile identificare i problemi prima che si ripercuotano sul controllo dei processi e sulla sicurezza dei lavoratori, minimizzando al contempo la variabilità e riducendo le deviazioni. Una strategia di sicurezza e asset incentrata sull'affidabilità protegge gli asset e l'integrità operativa sia delle persone che dei macchinari.

Fornite un approccio pratico alla formazione con una simulazione del vostro processo effettivo. Utilizzando DeltaV™ Mimic Foundation, i responsabili della formazione introducono scenari simulati, anomalie di processo e guasti alle apparecchiature, consentendo agli operatori di sperimentare eventi e situazioni dell'impianto in un ambiente di formazione realistico. Questo pone le basi per l'efficacia del personale.