Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità nelle scienze biologiche

Implementa tecnologie per ridurre l'impronta di carbonio e promuovere pratiche sostenibili.

Raggiungi gli obiettivi ambientali riducendo l'impronta di carbonio

L'utilizzo di energia e le pratiche di produzione generali possono avere un impatto significativo in termini di esiti dei pazienti e ambiente. Questa prospettiva sta spingendo le aziende farmaceutiche e delle tecnologie medicali a definire nuovi obiettivi di sostenibilità aziendale. L'impegno per una produzione net zero ha altri vantaggi, come il controllo della qualità, una maggiore efficienza energetica , il taglio di emissioni e sprechi e la riduzione dei consumi di acqua. La vasta gamma di tecnologie di automazione e digitalizzazione di Emerson può aiutare a raggiungere gli obiettivi ambientali e di sostenibilità.

Optimize Energy Usage to Decrease Your Carbon Footprint

Ottimizza i consumi di energia per ridurre l'impronta di carbonio

Raggiungi l'obiettivo net zero semplificando le operazioni, migliorando la produttività e tagliando i consumi di energia con l'automazione industriale. L'integrazione di soluzioni di automazione avanzate, dell'analisi in tempo reale e di sistemi di controllo sofisticati è destinata a migliorare le prestazioni operative e ridurre l'impronta di carbonio.

Reduce Water Consumption and Usage

Riduci i consumi e l'utilizzo di acqua

Una tecnologia che consente di ridurre i consumi di acqua fa risparmiare denaro e consente alle aziende di drenare meno acqua da fiumi, estuari e laghi. Ulteriori informazioni su come GlaxoSmithKline ha utilizzato la tecnologia Smart Wireless di Emerson per monitorare e, in ultima analisi, ottimizzare i consumi di acqua.

Cloes-up of brown glass bottle filling at production line.

Migliora l'efficienza energetica prevedendo ed eliminando gli sprechi di energia

Prevedi e riduci i consumi di energia con una metodologia sistematica e strumenti di pianificazione delle utenze integrati nella simulazione dei processi. Con l'analisi energetica integrata le aziende possono ottimizzare i costi delle utenze e consumare meno combustibili fossili.

Support Life Sciences Sustainability Goals with Automated Steam Trap Monitoring

Supporta gli obiettivi di sostenibilità con il monitoraggio degli scarichi di condensa automatizzati

Riduci gli sprechi di vapore e taglia i costi per l'energia reagendo rapidamente alle perdite.

Fully-Automated Shop Floor Scheduling

Utilizza i dati per un miglioramento ottimale dei processi

Visualizza i vincoli della struttura, rendendo possibile un adattamento in tempo reale alla variabilità, ottimizzando la produttività, riducendo l'utilizzo del vapore e tagliando i consumi di energia. La programmazione in tempo reale riflette la produzione corrente e ridefinisce in modo automatico i parametri per la produzione futura, al fine di ottimizzare i processi di pulizia e sterilizzazione e ridurre al minimo i ritardi, garantendo allo stesso tempo una minore impronta di carbonio.

Esplora altre soluzioni