Fallback image

Il sistema di gestione della produzione DeltaV™ promuove l'Operational Certainty

Grazie alle soluzioni MES all'avanguardia di DeltaV, puoi ottenere una maggiore produttività e una semplificazione delle operazioni durante la produzione. Con DeltaV MES il nostro approccio migliora la gestione delle apparecchiature e accelera la generazione dei record di batch, su misura specifica per il settore biotecnologie, assicurando processi di produzione più uniformi ed efficienti. 

Domande frequenti sulla pianificazione della produzione

La manutenzione predittiva è una strategia che utilizza l'analisi dei dati per identificare modelli e prevedere i guasti delle apparecchiature, consentendo di monitorare e diagnosticare i problemi delle apparecchiature in tempo reale. Questo garantisce una manutenzione ottimale, costi ridotti e tempi di funzionamento dell'impianto migliorati.  

La manutenzione programmata non utilizza l'analisi e si limita a programmare semplicemente il momento in cui eseguire la manutenzione. Questa strategia presenta un paio di aspetti negativi. In primo luogo, l'apparecchiatura può aver bisogno di manutenzione prima di quando è stato programmato, quindi potrebbe non funzionare correttamente e arrestare la produzione, causando costi di manutenzione elevati e interruzione della produzione. In secondo luogo, le aziende potrebbero chiudere per manutenzione, solo per scoprire che l'apparecchiatura non necessitava di manutenzione, causando così un arresto della produzione non necessario.Il software industriale, come DeltaV Predictive Maintenance, monitora le condizioni delle apparecchiature in tempo reale, controllando importanti informazioni sullo stato e inviando notifiche agli operatori delle apparecchiature quando i parametri di salute osservati sono al di fuori del normale intervallo operativo previsto. Il software diagnostica e identifica le avvertenze relative allo stato delle apparecchiature prima che possano diventare problemi, causando potenziali interruzioni. 

Un sistema di modellazione in tempo reale è un software in grado di creare ed eseguire in tempo reale modelli computerizzati di impianti e apparecchiature di produzione. Il modello è in grado di simulare i risultati del comportamento del processo come avvengono nel mondo reale. Il sistema di pianificazione in tempo reale di Emerson è in grado di modellare qualsiasi struttura, operazione o processo per creare sempre una pianificazione in tempo reale fattibile, rilevare colli di bottiglia e tenere conto della variabilità, fornendo al contempo una visibilità in tempo reale sullo stato attuale delle pianificazioni di produzione e sugli effetti domino di eventuali modifiche della pianificazione.

Sono molti i fattori che possono migliorare le prestazioni produttive, che si tratti di un'area di produzione, una linea di produzione o di una singola unità. Le prime cinque sono:

  1. Identificare i colli di bottiglia dei processi di produzione: limitazioni delle risorse produttive (apparecchiature, operatori, limitazioni fisiche del processo, ecc.) che influiscono sull'efficienza della produzione e causano restrizioni. influenzare l'efficienza della produzione e causare restrizioni. Gestione delle apparecchiature a livello dell'intera struttura e flussi di lavoro integrati possono essere utilizzati per garantire che le organizzazioni possano modificare le pianificazioni in base a dati in tempo reale. Il sistema di pianificazione in tempo reale di Emerson gestisce in modo efficace le regolazioni in tempo reale delle pianificazioni per garantire una pianificazione che sia sempre applicabile e può essere utilizzato per analizzare i colli di bottiglia e regolare le pianificazioni in base alle anomalie di processo.
  2. Implementare un programma di miglioramento continuo: rivedere e migliorare regolarmente il processo garantisce che funzioni al massimo dell'efficienza.  Con il software giusto, è possibile migliorare costantemente le prestazioni di produzione.  Per esempio,  Aspen ProMV  crea avvisi tempestivi e accurati sullo stato del processo, fornendo informazioni per prevenire produzioni non conformi alle specifiche, mantenere l'efficienza e ottimizzare rapidamente le operazioni. 
  3. Investire nella formazione dei dipendenti e nello sviluppo: dipendenti dotati dell'appropriata formazione hanno maggiori probabilità di essere efficienti e comprendere come gestire le deviazioni. Con DeltaV Mimic Foundation di Emerson, una simulazione accurata in tempo reale del funzionamento dell'impianto con grafici e controlli fedeli all'impianto, gli operatori possono imparare a gestire le sfide, riducendo al minimo gli errori sul lavoro. 
  4. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia sottoposta a corretta manutenzione: la manutenzione regolare delle apparecchiature può aiutare a prevenire guasti e garantire che funzionino con la massima efficienza. E pianificare la manutenzione solo quando ne è prevista la necessità consente di risparmiare tempo e costi. Disporre dei sensori e degli strumenti appropriati sulle apparecchiature che forniscono dati in tempo reale indicherà se e quando può essersi verificata una vulnerabilità prima che diventi un problema. Una soluzione come AspenTech Mtell® prevede quando la manutenzione è inevitabile e allega un'analisi della causa principale in modo che il problema possa essere risolto in modo definitivo ed efficiente.  
  5. Implementare un programma di misurazione dell'affidabilità: questo comporta il monitoraggio costante del processo di produzione per garantire che i prodotti soddisfino gli standard di qualità specificati. L'uso di dispositivi wireless, quali il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount, il trasmettitore acustico Rosemount, le applicazioni Plantweb Insight e AMS Vibration Monitor fornisce dati fruibili in tempo reale sulle apparecchiature in modo da procedere all'ottimizzazione durante la produzione.

Esplora altre soluzioni