Accelera il time to market con le tecnologie delle pipeline

Sviluppa e lancia nuovi prodotti più rapidamente grazie all'integrazione completa dei dati, alla modellazione, al monitoraggio per il controllo e ai dispositivi intelligenti.
Technology transfer could cut years off drug development

Il trasferimento di tecnologia potrebbe ridurre di anni i tempi di sviluppo dei farmaci

Leggi come Emerson sta creando un consorzio di base composto dai principali stakeholder del settore delle scienze biologiche per guidare l'implementazione dello sviluppo della tecnologia, in modo che si adatti alle esigenze di ogni operazione. Questo aiuterà a digitalizzare il trattamento delle ricette dalla scoperta e dallo sviluppo dei farmaci fino alla loro produzione su scala.

Domande frequenti sull'accelerazione della pipeline

Portare più rapidamente i prodotti potenziali dalla fase di ricerca a una struttura di produzione commerciale autorizzata è l'accelerazione della pipeline.

Ciò comporta l'accelerazione di un potenziale nuovo prodotto nella pipeline di ricerca, nel passaggio dalle fasi iniziali della ricerca, allo sviluppo del processo, alle fasi cliniche e, infine, alla produzione commerciale. È fondamentale portare sul mercato una nuova terapia il più rapidamente possibile. Le definizioni di prodotto si stanno evolvendo per includere fasi di processo, parametri di processo, attributi importanti dei materiali e attributi critici di qualità. Man mano che si acquisiscono informazioni sul processo, queste vengono gestite attivamente per assicurare il successo del lancio di un nuovo farmaco. Il trasferimento tecnologico accelera il processo di gestione del trasferimento di queste informazioni da un'organizzazione o da una struttura a un'altra e riduce le possibilità di errore.

La gestione e la manutenzione di ricette e formule è uno dei processi più importanti nel settore delle scienze biologiche. La possibilità di condividere i risultati della  dallo sviluppo del prodotto fino alla realizzazione del nuovo prodotto in tutta l'organizzazione consente di accelerare l'approvazione e l'introduzione di nuovi farmaci e può avere un grande impatto sulla redditività. Chiudere digitalmente il divario tra la scoperta dei farmaci e la produzione consente di trasferire i parametri delle ricette e di convalidarle più rapidamente, riducendo al minimo il rischio di interpretare male le informazioni o di inserire i dati in modo errato. Con i dati disponibili lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto, le conoscenze su prodotti, piattaforme e processi possono essere condivisi per ottimizzare la progettazione di nuovi processi, ridurre al minimo i problemi di processo legati agli asset, valutare più rapidamente le deviazioni nella produzione sulla base della storia del prodotto e ridurre il tempo e l'impegno nella gestione di ciò che storicamente è stato cartaceo o basato su semplici file.

Esplora altre soluzioni