Scientist working with a bioreactor for cell culture

Azienda biotecnologica aumenta la produttività del serbatoio di fermentazione

Un impianto biotecnologico soffriva dei problemi causati dell'impossibilità di ottenere misure di livello ripetibili nel serbatoio di fermentazione. Inoltre, i tempi di risposta erano lenti e non ottimale per un controllo del livello efficace. L'aggiunta del trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051S di Emerson ha migliorato l'accuratezza della misura da un tasso di errore del 3-5% a meno dello 0,05%.

Domande frequenti sull'ottimizzazione dell'efficienza dell'impianto/della linea

Grazie a software come DeltaV Spectral Process Analytic Technology (PAT), il modello di attributo di qualità critica può essere eseguito direttamente nel sistema di controllo per garantire una previsione e un controllo in tempo reale, eliminando la necessità di acquisire un campione fuori linea. Ad esempio, i campioni di miscelazione sono fondamentali per garantire che i materiali siano miscelati correttamente, al fine di ridurre al minimo le deviazioni e gli sprechi di materiale.  Con il software giusto, si preleva un campione e lo si regola in tempo reale, aumentando notevolmente l'efficienza della produzione. 

È importante concentrarsi sull'ottimizzazione di materiali, asset e persone. Può diventare quindi necessario l'utilizzo di software specifici per prevedere la domanda e garantire la disponibilità della quantità corretta di materiali. Inoltre, si devono adottare i principi della manutenzione predittiva per pianificare e programmare i tempi di inattività, in modo che guasti imprevisti delle apparecchiature non creino deviazioni o colli di bottiglia. È utile eseguire aggiornamenti dinamici in tempo reale delle pianificazioni, per far fronte alle fluttuazioni tipiche della produzione. Utilizzando i dati e il modello di un processo, è possibile rilevare ed eliminare i colli di bottiglia. Inoltre, si possono eseguire scenari "what if" per determinare come alleviare le conseguenze dei colli di bottiglia e scoprire quale sarà il prossimo collo di bottiglia della produzione. Anche la coerenza delle operazioni è fondamentale. La formazione del personale che dovrà gestire i problemi imprevisti in tempo reale consentirà di ottenere operazioni senza intoppi, prevenendo molti problemi. Una soluzione come AspenTech ProMV™ consente di analizzare i dati di processo correlati e individuare i cali di capacità produttiva, rilevando i potenziali problemi prima che la produzione ne risenta.

Il bilanciamento di offerta e domanda di materiali, prodotti e risorse è fondamentale per rimanere sempre in controllo della produzione in tempo reale e comprendere lo stato delle risorse. A tal fine sono necessari la disponibilità dei sensori più adatti, l'analisi dei dati e la manutenzione predittiva che consente di monitorare le condizioni degli asset, identificare potenziali guasti e prevenire i problemi. Inoltre, l'assunzione di un punto di vista aziendale con Aspen Supply Chain Planner di Emerson aiuta a ottimizzare in modo olistico la catena di fornitura globale, creando piani di approvvigionamento, produzione, distribuzione e inventario ottimali in grado di soddisfare la domanda e gli obiettivi dei ricavi aziendali.

Esplora altre soluzioni